Ex ohišje z vijačnim pokrovom, nerjavno jeklo
- Št. artikla:
- KEL 9304000
- Zasnova
- Ex ohišja
- Opis izdelka
- Primerno za uporabo v conah 1 in 2 ali 21 in 22 v skladu z Direktivo 2014/34/EU. Temperaturno območje okolice: od -30 °C do +80 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent. Stopnja zaščite v skladu z EN 60079: Zaščita naprave s povečano varnostjo (Ex e), zaščita naprave z ohišjem (Ex tb).
- Aplikacije
- Cona 1 in 2 ali 21 in 22 v skladu z 2014/34/ES
- Temperaturno območje okolice: -30 °C ... +80 °C
- Nameščena oprema lahko dodatno omeji delovno temperaturo okolice
- Kategorija eksplozijske zaščite po EN 60 079: zaščita opreme zaradi povečane varnosti (Ex e), zaščita opreme zaradi ohišja (Ex tb)
- Material
- Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), vsestransko penasto silikonsko tesnilo - Površinska obdelava
- Ohišje: brušeno, zrnatost 400, hrapavost < 0,8 µm
- Obseg dobave
- Ohišje
Pokrov - Mere
- Širina: 300 mm
Višina: 200 mm
Globina: 80 mm - Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- Da
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- Da
- Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,4 kg
- Bruto teža
- 2,44 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177138605
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Opis izdelka
- KEL Ex enclosure, WHD: 300x200x80 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, Empty enclosure with screw-fastened cover
- Dokumentacija
- Instructions