Ex ohišja Nerjavno jeklo, prazno ohišje z navojnim pokrovom

Št. artikla: KEL 9306000

Ex ohišje z vijačnim pokrovom, nerjavno jeklo

Št. artikla:
KEL 9306000
Zasnova
Ex ohišja
Opis izdelka
Primerno za uporabo v conah 1 in 2 ali 21 in 22 v skladu z Direktivo 2014/34/EU. Temperaturno območje okolice: od -30 °C do +80 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent. Stopnja zaščite v skladu z EN 60079: Zaščita naprave s povečano varnostjo (Ex e), zaščita naprave z ohišjem (Ex tb).
Aplikacije
Cona 1 in 2 ali 21 in 22 v skladu z 2014/34/ES
Temperaturno območje okolice: -30 °C ... +80 °C
Nameščena oprema lahko dodatno omeji delovno temperaturo okolice
Kategorija eksplozijske zaščite po EN 60 079: zaščita opreme zaradi povečane varnosti (Ex e), zaščita opreme zaradi ohišja (Ex tb)
Material
Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), vsestransko penasto silikonsko tesnilo
Površinska obdelava
Ohišje: brušeno, zrnatost 400, hrapavost < 0,8 µm
Obseg dobave
Ohišje
Pokrov
Mere
Širina: 300 mm
Višina: 300 mm
Globina: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Da
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Da
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,7 kg
Bruto teža
3,9 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177138643
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Opis izdelka
KEL Ex enclosure, WHD: 300x300x120 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, Empty enclosure with screw-fastened cover
Odobritve
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details