Ex ohišje z vrati na tečajih, nerjavno jeklo
- Št. artikla:
- KEL 9402600
- Zasnova
- Ex ohišja
- Opis izdelka
- Primerno za uporabo v conah 1 in 2 ali 21 in 22 v skladu z 2014/34/EU. Temperaturno območje okolice: od -30 °C do +80 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent. Stopnja zaščite v skladu z EN 60079: Zaščita naprave s povečano varnostjo (Ex e), zaščita naprave z ohišjem (Ex tb).
- Aplikacije
- Cona 1 in 2 ali 21 in 22 v skladu z 2014/34/ES
- Temperaturno območje okolice: -30 °C ... +80 °C
- Nameščena oprema lahko dodatno omeji delovno temperaturo okolice
- Kategorija eksplozijske zaščite po EN 60 079: zaščita opreme zaradi povečane varnosti (Ex e), zaščita opreme zaradi ohišja (Ex tb)
- Material
- Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto silikonsko tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina - Površinska obdelava
- Ohišje: brušeno, zrnatost 400, hrapavost < 0,8 µm
Montažna plošča: pocinkana - Obseg dobave
- Ohišje
Vrata
Montažna plošča - Mere
- Širina: 380 mm
Višina: 300 mm
Globina: 155 mm - Mere montažne plošče (Š x V)
- 334 mm x 275 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Da
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Da
- Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 1
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 7,12 kg
- Bruto teža
- 7,26 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177138711
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Opis izdelka
- KEL Ex enclosure, WHD: 380x300x155 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, Empty enclosure with hinged door
- Dokumentacija
- Instructions