Ex ohišja Nerjavno jeklo, prazno ohišje z vrati na tečajih

Št. artikla: KEL 9405600

Ex ohišje z vrati na tečajih, nerjavno jeklo

Št. artikla:
KEL 9405600
Zasnova
Ex ohišja
Opis izdelka
Primerno za uporabo v conah 1 in 2 ali 21 in 22 v skladu z 2014/34/EU. Temperaturno območje okolice: od -30 °C do +80 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent. Stopnja zaščite v skladu z EN 60079: Zaščita naprave s povečano varnostjo (Ex e), zaščita naprave z ohišjem (Ex tb).
Aplikacije
Cona 1 in 2 ali 21 in 22 v skladu z 2014/34/ES
Temperaturno območje okolice: -30 °C ... +80 °C
Nameščena oprema lahko dodatno omeji delovno temperaturo okolice
Kategorija eksplozijske zaščite po EN 60 079: zaščita opreme zaradi povečane varnosti (Ex e), zaščita opreme zaradi ohišja (Ex tb)
Material
Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto silikonsko tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina
Površinska obdelava
Ohišje: brušeno, zrnatost 400, hrapavost < 0,8 µm
Montažna plošča: pocinkana
Obseg dobave
Ohišje
Vrata
Montažna plošča
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 600 mm
Globina: 210 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
549 mm x 570 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
Da
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
Da
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Zaklepanje
Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 2
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
21,94 kg
Bruto teža
23,5 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177138803
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Opis izdelka
KEL Ex enclosure, WHD: 600x600x210 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, Empty enclosure with hinged door
Odobritve
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
UL + C-UL (listed)
Izjave
Attestation of Conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details