Ex ohišja AX plastično, prazno ohišje z vrati na tečajih

Št. artikla: AX 9206100

Ex ohišje z vrati na tečajih, plastično

Št. artikla:
AX 9206100
Zasnova
Ex ohišja
Opis izdelka
Primerno za uporabo v conah 1 in 2 ali 21 in 22 v skladu z Direktivo 2014/34/EU. Temperaturno območje okolice: od -40 °C do +70 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent. Stopnja zaščite v skladu z EN 60079: Zaščita naprave s povečano varnostjo (Ex e), zaščita naprave z ohišjem (Ex tb).
Aplikacije
Cona 1 in 2 ali 21 in 22 v skladu z 2014/34/ES
Območje temperature okolice: -40 °C ... +70 °C
Nameščena oprema lahko dodatno omeji delovno temperaturo okolice
Kategorija eksplozijske zaščite po EN 60 079: zaščita opreme zaradi povečane varnosti (Ex e), zaščita opreme zaradi ohišja (Ex tb)
Material
Nenasičen poliester, ojačan s steklenimi vlakni, površinska upornost: < 10⁹ Ω
Vrata: nenasičen poliester, ojačan s steklenimi vlakni, površinska upornost: < 10⁹ Ω, tesnilo s silikonom po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina, pocinkano
Barva
RAL 9011
Obseg dobave
Ohišje
Vrata
Montažna plošča
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 600 mm
Globina: 200 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
505 mm x 525 mm
Debelina materiala montažne plošče
3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Da
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Da
Zaklepanje
Število ključavnic: 2
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
IK koda
IK09
Delovno temperaturno območje
-40 °C...70 °C
Delovna temperatura
Nameščena oprema lahko dodatno omeji delovno temperaturo okolice
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
17 kg
Bruto teža
17,74 kg
Carinska tarifna številka
94037000
EAN
4028177952102
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Opis izdelka
AX Ex enclosure, WHD: 600x600x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
Odobritve
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Attestation of Conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details