Ex ohišje z vrati na tečajih, plastično
- Št. artikla:
- AX 9209100
- Zasnova
- Ex ohišja
- Opis izdelka
- Primerno za uporabo v conah 1 in 2 ali 21 in 22 v skladu z Direktivo 2014/34/EU. Temperaturno območje okolice: od -40 °C do +70 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent. Stopnja zaščite v skladu z EN 60079: Zaščita naprave s povečano varnostjo (Ex e), zaščita naprave z ohišjem (Ex tb).
- Aplikacije
- Cona 1 in 2 ali 21 in 22 v skladu z 2014/34/ES
- Območje temperature okolice: -40 °C ... +70 °C
- Nameščena oprema lahko dodatno omeji delovno temperaturo okolice
- Kategorija eksplozijske zaščite po EN 60 079: zaščita opreme zaradi povečane varnosti (Ex e), zaščita opreme zaradi ohišja (Ex tb)
- Material
- Nenasičen poliester, ojačan s steklenimi vlakni, površinska upornost: < 10⁹ Ω
Vrata: nenasičen poliester, ojačan s steklenimi vlakni, površinska upornost: < 10⁹ Ω, tesnilo s silikonom po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina, pocinkano - Barva
- RAL 9011
- Obseg dobave
- Ohišje
Vrata
Montažna plošča - Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 1.000 mm
Globina: 300 mm - Mere montažne plošče (Š x V)
- 705 mm x 925 mm
- Debelina materiala montažne plošče
- 3 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Da
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Da
- Zaklepanje
- Število ključavnic: 3
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK koda
- IK09
- Delovno temperaturno območje
- -40 °C...70 °C
- Delovna temperatura
- Nameščena oprema lahko dodatno omeji delovno temperaturo okolice
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 38,5 kg
- Bruto teža
- 39,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 94037000
- EAN
- 4028177952133
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Opis izdelka
- AX Ex enclosure, WHD: 800x1000x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
- Dokumentacija
- Instructions