Stensko ohišje iz jeklene pločevine s pokrovom in nadzornim oknom. Razred zaščite IP 65/NEMA 12. Za namestitev modulov in senzorjev skoraj vseh vodilnih proizvajalcev.
- Št. artikla:
- KX 1612100
- Zasnova
- z nadzornim oknom
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Pokrov: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Nadzorno okno: polikarbonat, 4 mm
Montažna plošča: jeklena pločevina, pocinkano - Površinska obdelava
- Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje s pokrovom na tečajih
Nadzorno okno v pokrovu
Montažna plošča
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 65
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK koda
- IK08
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 300 mm
Globina: 155 mm - Debelina materiala - pokrov
- 1,25 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,25 mm
- Debelina materiala montažne plošče
- 2 mm
- Osnovni material
- Sheet steel
- Carinska tarifna številka
- 84879059
- EAN
- 4028177970045
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- KX Bus enclosure, WHD: 600x300x155 mm, with mounting plate and cam lock
- Odobritve
- C-UL