Majhno ohišje KX, priključna omarica KX, brez tesnilne plošče omogoča prilagodljivo notranjo namestitev ob hkratnem ohranjanju visoke stopnje zaščite.
- Št. artikla:
- KX 1529000
- Opis izdelka
- Majhno ohišje KX, priključna omarica KX, brez plošče z uvodnicami omogoča prilagodljivo notranjo zasnovo z visoko stopnjo zaščite.
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Pokrov: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu - Površinska obdelava
- Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje s pokrovom
Mini odmična ključavnica - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK koda
- IK08
- Mere
- Širina: 200 mm
Višina: 150 mm
Globina: 120 mm - Debelina materiala - pokrov
- 1,25 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,25 mm
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,6 kg
- Bruto teža
- 1,749 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 26,53 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 84879059
- EAN
- 4028177816350
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- KX Terminal box, WHD: 200x150x120 mm, sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions