Priključna omarica KX, jeklena pločevina, brez plošče z uvodnicami

Št. artikla: KX 1589000

Majhno ohišje KX, priključna omarica KX, brez tesnilne plošče omogoča prilagodljivo notranjo namestitev ob hkratnem ohranjanju visoke stopnje zaščite.

Št. artikla:
KX 1589000
Opis izdelka
Majhno ohišje KX, priključna omarica KX, brez plošče z uvodnicami omogoča prilagodljivo notranjo zasnovo z visoko stopnjo zaščite.
Material
Ohišje: jeklena pločevina
Pokrov: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje s pokrovom
Mini odmična ključavnica
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
IK koda
IK08
Mere
Širina: 400 mm
Višina: 150 mm
Globina: 120 mm
Debelina materiala - pokrov
1,25 mm
Debelina materiala - ohišje
1,25 mm
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,7 kg
Bruto teža
2,924 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
29,87 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
84879059
EAN
4028177816664
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
KX Terminal box, WHD: 400x150x120 mm, sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate
Odobritve
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Protection category
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
PCF-declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details