Majhno ohišje KX, priključna omarica KX, z uvodno ploščo omogoča prilagodljivo notranjo namestitev in enostavno napeljavo kablov z optimalno izrabo prostora.
- Št. artikla:
- KX 1540000
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Pokrov: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu - Površinska obdelava
- Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje s pokrovom
Mini odmične ključavnice
Plošče s kabelskimi uvodnicami iz jeklene pločevine s tesnili in montažnimi deli - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK koda
- IK08
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 400 mm
Globina: 120 mm - Debelina materiala - pokrov
- 1,25 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,25 mm
- Kabelske uvodnice
- Število prirobničnih plošč (leva + desna): 1 + 1
Število prirobničnih plošč (zgornja + spodnja): 2 + 2 - Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 8,444 kg
- Bruto teža
- 8,7 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 35,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 84879059
- EAN
- 4028177816459
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- KX Terminal box, WHD: 600x400x120 mm, sheet steel, without mounting plate, with cover, with gland plate
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions