Električna omarica KX, jeklena pločevina

Št. artikla: KX 1547000

Majhno ohišje KX, E-Box KX (jeklena pločevina) ponuja izjemno enostavno montažo in prilagodljivost pri izbiri sistemov zaklepanja.

Št. artikla:
KX 1547000
Opis izdelka
Majhna omarica KX, E-Box KX, izdelana iz jeklene pločevine, ponuja enostavno montažo in prilagodljivost pri izbiri sistemov zaklepanja.
Material
Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje z vrati
Montažna plošča
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom
180° tečaji
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
IK koda
IK08
Mere
Širina: 200 mm
Višina: 400 mm
Globina: 80 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
175 mm x 385 mm
Debelina materiala - ohišje
1,25 mm
Debelina materiala - vrata
1,25 mm
Debelina materiala montažne plošče
2 mm
Zaklepanje
Število ključavnic: 1
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,848 kg
Bruto teža
4,153 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
13,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
84879059
EAN
4028177816497
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
KX E-Box, WHD: 200x400x80 mm, sheet steel, with mounting plate, with door
Odobritve
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Protection category
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
PCF-declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details