Majhno ohišje KX, E-Box KX (jeklena pločevina) ponuja izjemno enostavno montažo in prilagodljivost pri izbiri sistemov zaklepanja.
- Št. artikla:
- KX 1552000
- Opis izdelka
- Majhna omarica KX, E-Box KX, izdelana iz jeklene pločevine, ponuja enostavno montažo in prilagodljivost pri izbiri sistemov zaklepanja.
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu - Površinska obdelava
- Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje z vrati
Montažna plošča
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom
180° tečaji - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK koda
- IK08
- Mere
- Širina: 200 mm
Višina: 300 mm
Globina: 80 mm - Mere montažne plošče (Š x V)
- 175 mm x 285 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,25 mm
- Debelina materiala - vrata
- 1,25 mm
- Debelina materiala montažne plošče
- 2 mm
- Zaklepanje
- Število ključavnic: 1
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,923 kg
- Bruto teža
- 3,18 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 29,19 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 84879059
- EAN
- 4028177816541
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- KX E-Box, WHD: 200x300x80 mm, sheet steel, with mounting plate, with door
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions