E-Box KX iz nerjavnega jekla omogoča izjemno enostavno montažo in prilagodljivost pri izbiri sistemov zaklepanja. Standardno dobavljeni 180° tečaji omogočajo odličen dostop do notranjosti ohišja.
- Št. artikla:
- KX 1584000
- Material
- Ohišje: nerjavno jeklo
Vrata: nerjavno jeklo, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) - Površinska obdelava
- Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 180
Montažna plošča: pocinkana - Obseg dobave
- Montažna plošča
Ključavnica z dvojnim 3 mm vložkom - Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Mere
- Širina: 200 mm
Višina: 300 mm
Globina: 120 mm - Mere montažne plošče (Š x V)
- 175 mm x 285 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,25 mm
- Debelina materiala - vrata
- 1,25 mm
- Zaklepanje
- Število ključavnic: 1
- Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,55 kg
- Bruto teža
- 3,556 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 11,36
- Carinska tarifna številka
- 84879059
- EAN
- 4028177919105
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- KX E-Box, WHD: 200x300x120 mm, stainless steel 1.4301, with mounting plate, single-door, with cam lock
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Load brochure
- Product presentations
- Safety instructions