Priključna omarica KX Nerjavno jeklo

Št. artikla: KX 1561000

Priključna omarica KX iz nerjavnega jekla zagotavlja maksimalno kakovost podatkov in doslednost razvoja, hkrati pa zagotavlja prilagodljivost in zanesljivost v širokem spektru aplikacij.

Št. artikla:
KX 1561000
Material
Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 180
Obseg dobave
Ohišje s pokrovom
Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Mere
Širina: 300 mm
Višina: 150 mm
Globina: 80 mm
Debelina materiala - pokrov
1,25 mm
Debelina materiala - ohišje
1,25 mm
Zaklepanje
Število ključavnic: 4
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,868 kg
Bruto teža
1,971 kg
Carinska tarifna številka
84879059
EAN
4028177919181
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
KX Terminal box, WHD: 300x150x80 mm, stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with quick-release fasteners
Odobritve
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
PCF-declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details