Priključna ohišja KX, jeklena pločevina, z mini ključavnico

Št. artikla: KX 1610000

Stensko ohišje iz jeklene pločevine s pokrovom in nadzornim oknom. Razred zaščite IP 65/NEMA 12. Za namestitev modulov in senzorjev skoraj vseh vodilnih proizvajalcev.

Št. artikla:
KX 1610000
Zasnova
z nadzornim oknom
Material
Ohišje: jeklena pločevina
Pokrov: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Nadzorno okno: polikarbonat, 4 mm
Površinska obdelava
Ohišje in pokrov: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje s pokrovom na tečajih
Nadzorno okno v pokrovu
Mini odmične ključavnice
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 65
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
IK koda
IK08
Mere
Širina: 400 mm
Višina: 200 mm
Globina: 155 mm
Debelina materiala - pokrov
1,25 mm
Debelina materiala - ohišje
1,25 mm
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,9 kg
Bruto teža
3,95 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
35,21 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
84879059
EAN
4028177816671
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
KX Bus enclosure, WHD: 400x200x155 mm, sheet steel, with solid base, with hinged cover and viewing window
Odobritve
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
PCF-declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details