Ohišje za zbiralne sponke KX iz nerjavnega jekla za odlično dostopnost s standardnimi 180° tečaji in visoko stopnjo zaščite IP 66.
- Št. artikla:
- KX 1585000
- Material
- Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Pokrov: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Tečaji: tlačno liti cink - Površinska obdelava
- Ohišje in pokrov: brušeno, zrnatost 180
180° tečaji: kromirano - Obseg dobave
- Ohišje s pokrovom
180° tečaji
Sponka za hitro odpiranje s plastičnimi pušami - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Mere
- Širina: 400 mm
Višina: 200 mm
Globina: 120 mm - Debelina materiala - pokrov
- 1,25 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,25 mm
- Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,2 kg
- Bruto teža
- 3,46 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 13,75
- Carinska tarifna številka
- 84879059
- EAN
- 4028177919112
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- KX Bus enclosure, WHD: 400x200x120 mm, stainless steel 1.4301, with hinged lid, with quick-release fasteners
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Load brochure
- Product presentations
- Safety instructions