- Št. artikla:
- AE 1110500
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
- Površinska obdelava
- Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje z vrati na tečajih, popolnoma zaprto
Plošča(e) z uvodnicami v podnožju ohišja
Montažna plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 12
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- IK koda
- IK08
- Mere
- Širina: 1.000 mm
Višina: 1.000 mm
Globina: 300 mm
- Debelina materiala - vrata
- 2 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,5 mm
- Debelina materiala montažne plošče
- 3 mm
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 939 mm x 955 mm
- Število vrat
- 2
- Število ključavnic
- 2
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 2
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
- Plošča za kabelske uvodnice
- Velikost: 4
Količina: 2
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 65 kg
- Bruto teža
- 67,1 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177252394
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
-
AE Compact enclosure, WHD: 1000x1000x300 mm, Sheet steel, with mounting plate, two-door, with two cam locks