- Št. artikla:
- SV 3456505
- Prednosti
- Brez vzdrževanja
- Prihranek časa pri zgornji montaži
- Priključna omarica z integriranimi nalepkami
- Univerzalna povezava vodnikov
- Aplikacije
- Za uporabo kot odjemna sponka za vodnike L, N ali PE v stikalnih in krmilnih napravah ter kot sponka za priklop vodnikov v merilnih omaricah s števcem
- Za montažo na E-Cu ali CUPONAL zbiralne sponke
- Način delovanja
- Popolnoma izolirana sponka za priklop vodnika brez orodja
- Vodnik se sprosti z integriranim sprostilnim zatičem
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
- Barva
- RAL 7042
- Test specification
- IEC 60 999-1
- IEC 60 947-7-1/-2
- Priklop okroglih vodnikov, fino pletenih z žičnimi tulci
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Priklop okroglih vodnikov, fina žica brez tulca
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Priklop okroglih vodnikov, večžični
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Priklop okroglih vodnikov, enožilni
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Za debelino palice
- 10 mm
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,23 kg
- Bruto teža
- 0,241 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 85369010
- EAN
- 4028177813991
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis izdelka
-
SV Conductor connection clamp, 1,5-16 mm² (Push-in), for bar thickness 10 mm