Za povezovanje okroglih vodnikov in laminiranih bakrenih vodnikov.
- Št. artikla:
- SV 3457500
- Opis izdelka
- Za povezovanje okroglih vodnikov in laminiranih bakrenih tirnic.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano, kromirano
- Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)
- 10,5 x 11 mm
- Opomba
- Pri tankih žičnih vodnikih je treba uporabljati kabelske čevlje s končnimi tulci.
- Priklop okroglih vodnikov
- 16 ‐ 50 mm²
- Za debelino palice
- 10 mm
- Paketi
- 15 pc(s).
- Neto teža
- 0,975 kg
- Bruto teža
- 1,06 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 85369010
- EAN
- 4028177042759
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis izdelka
- SV Conductor connection clamp, 16-50 mm², clamping area WH: 10,5x11 mm, for bar thickness 10 mm
- Dokumentacija
- Safety instructions