CUPONAL zbiralne sponke

Št. artikla: SV 3584020

Aluminijasta zbiralna sponka z bakreno prevleko.

Št. artikla:
SV 3584020
Opis izdelka
Z bakreno prevlečenimi aluminijastimi zbiralnimi sponkami, primernimi za izdelavo sistemov zbiralnih sponk z nosilci zbiralnih sponk 9340.000/9340.050.
Material
Aluminij
Baker
Maks. nazivni tok
328 A
Opomba
Nazivni tok je določen pri temperaturi tirnice 65 °C in temperaturi okolice 35 °C.
Diagram korekcijskih faktorjev po DIN EN 43 671
Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
Standardi
DIN EN 13 601
Prečni prerez
30 mm x 5 mm
Mere
Dolžina: 2.400 mm
Paketi
6 pc(s).
Neto teža
8,52 kg
Bruto teža
9,02 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,52
Carinska tarifna številka
76042990
EAN
4028177686571
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis izdelka
SV Busbar CUPONAL, WH: 30x5 mm, L: 2400 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Tehnični listi
Technical details