Zaščita zadnjih kontaktov sistema zbiralnih sponk.
- Št. artikla:
- SV 9340170
- Opis izdelka
- Za zaščito zadnjega kontakta kompleta zbiralnih sponk.
- Material
- Toplotno obdelan trd PVC.
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Opomba
- Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
- Število polov
- 3-pole
- Za namestitev sistema zbiralnih sponk
- Flat copper busbars, 3-pole
- Za model št.
- 9341.000
- 9341.050
- Mere
- Dolžina: 2.400 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,475 kg
- Bruto teža
- 2,675 kg
- Carinska tarifna številka
- 85472000
- EAN
- 4028177572331
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis izdelka
- SV Base tray, L: 2400 mm
- Odobritve
- UL + C-UL (listed)