Talna plošča za sisteme zbiralnih sponk RiLine

Št. artikla: SV 9341100

Zaščita zadnjih kontaktov sistema zbiralnih sponk.

Št. artikla:
SV 9341100
Opis izdelka
Za zaščito zadnjega kontakta kompleta zbiralnih sponk.
Material
Toplotno obdelan trd PVC.
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Opomba
Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
Število polov
3-pole
Za namestitev sistema zbiralnih sponk
PLS 800, 3-pole
Za model št.
9341.000
9341.050
Mere
Dolžina: 500 mm
Primerno za
Širina: = 600 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1,1 kg
Bruto teža
1,182 kg
Carinska tarifna številka
85472000
EAN
4028177502796
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Opis izdelka
SV Base tray, L: 500 mm (PLS 800)
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Tehnični listi
Technical details