Za sisteme z odmikom 60 mm med središči.
- Št. artikla:
- SV 9342270
- Material
- Pokrov: ABS
Luknjan profil: poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Maks. nazivni tok
- 250 A
- Nazivna delovna napetost
- 690 V, 3~
- Opomba
- Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
- UL odobritev velja samo v povezavi z AC aplikacijami
- Nazivna delovna napetost za enosmerne aplikacije je odvisna od razporeditve zbiralnih sponk v nosilcih zbiralnih sponk 9340.050/9341.050/9342.050.
- Električne nazivne vrednosti UL (SCCR)
- 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 250 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 250 A, NKJH/7
- 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
- Kabelska vtičnica
- Bottom
- Za sisteme palic z razmakom med središči
- 60 mm
- Število polov
- 3-pole
- Mere
- Širina: 90 mm
Višina: 210 mm - Priklop okroglih vodnikov
- 35 ‐ 120 mm²
- Za namestitev zbiralnih sponk
- Višina: 5, 10 mm
- Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)
- 18,5 x 15,5 mm
- Nazivna delovna napetost (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Nazivna delovna napetost (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Odobritve
- UL
- Za debelino palice
- 120 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,699 kg
- Bruto teža
- 0,714 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,166
- Carinska tarifna številka
- 85369010
- EAN
- 4028177503656
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis izdelka
- SV Connection adaptor, 250 A, 690 V, 3-pole, cable outet bottom, round conductor connection 35-120 mm², clamping area WH: 18,5x15,5 mm
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Safety instructions