Držala varovalk od 31 A do 60 A

Št. artikla: SV 9345035

Nosilec varovalk do 60 A, 3-polni. Enostavna namestitev na nosilne letve ali z adapterji OM komponent na zbiralne sponke.

Št. artikla:
SV 9345035
Zasnova
Za varovalke kategorije J
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Priključek za okrogli vodnik
AWG 1 - 14
Vrsta električne povezave
Box terminal
Za vrsto (razred) varovalke
J
Nazivni obratovalni tok maks.
60 A
Nazivna delovna napetost
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Opomba
Za montažo s sponkami na nosilne tirnice s širino 35 mm (višino 7,5 mm/15 mm) v skladu s standardom DIN EN 60 715 ali za kombinacije adapterjev RiLine komponent (OM adapterji/nosilci)
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Mere
Širina: 120 mm
Višina: 118 mm
Priklop okroglih vodnikov
2,5 ‐ 50 mm²
Za namestitev varovalk
Premer: 27 mm
Dolžina: 60 mm
Območje napetosti za prikazovalne lučke
110 ‐ 600 V
Električne nazivne vrednosti UL (SCCR)
200 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
Število polov
3-pole
Round conductor cross-section
2,5 ‐ 50 mm²
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1,24 kg
Bruto teža
1,28 kg
Teža bakra (kg na kos)
0,118
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177805408
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Fuseholder, Class J, 60 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Short-circuit resistance diagram