Držala varovalk od 61 A do 400 A

Št. artikla: SV 9345400

3-polni, za sisteme zbiralnih sponk z razdaljo med središči 60 mm.

Št. artikla:
SV 9345400
Zasnova
Za varovalke kategorije J
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Kontakti: elektrolitski baker s srebrno prevleko
Barva
Ogrodje: RAL 7035
Pokrov: RAL 7035/7001
Priključek za okrogli vodnik
AWG 4/0 – MCM 600
Za sisteme palic z razmakom med središči
60 mm
Opomba
UL (navedena dodatna oprema) je izpolnjena pri uporabi držala varovalk na sistemih zbiralnih sponk RiLine
Kabelska vtičnica
Top/bottom
Vrsta električne povezave
Box terminal
Za vrsto (razred) varovalke
J
Nazivni obratovalni tok maks.
400 A
Rated operating current (min.)
201 A
Nazivna delovna napetost
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Standardi
UL 508
Mere
Širina: 250 mm
Višina: 328 mm
Za namestitev varovalk
Premer: 54 mm
Dolžina: 181 mm
Za namestitev zbiralnih sponk
Višina: 5, 10 mm
Električne nazivne vrednosti UL (SCCR)
100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
Število polov
3-pole
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5 kg
Bruto teža
5,32 kg
Teža bakra (kg na kos)
2,106
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177615670
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Fuse holder, Class J, 201-400 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)
Odobritve
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Short-circuit resistance diagram
Technical details