Zaščita zadnjih kontaktov Mini-PLS sistema.
- Št. artikla:
- SV 9605000
- Material
- Toplotno obdelan trd PVC.
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Dolžina
- 500 mm
- Za namestitev sistema zbiralnih sponk
- Mini-PLS
- Mere
- Dolžina: 500 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,45 kg
- Bruto teža
- 0,487 kg
- Carinska tarifna številka
- 85472000
- EAN
- 4028177140608
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Opis izdelka
- SV Mini-PLS base tray, L: 500 mm
- Odobritve
- UR + C-UR (recognized)