- Št. artikla:
- SV 9635420
- Način delovanja
- Za krmiljenje motorjev kot direktnih ali reverzibilnih zaganjalnikov z vgrajeno zaščito pred preobremenitvijo
- Uporabljena hibridna tehnologija omogoča pogosto preklapljanje polprevodnikov brez obrabe
- Mehanski kontakti zagotavljajo nizke toplotne izgube med delovanjem
- Prostorsko varčna konfiguracija zaradi minimalne širine vgradnje
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
- Barva
- RAL 7035
- Izguba toplote maks.
- 12 W
- Nazivna delovna napetost
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. nazivni tok
- 9 A
- Opomba
- Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije.
- Mere
- Širina: 22,5 mm
Višina: 160 mm
Globina: 114 mm
- Priklop okroglih vodnikov
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Nastavljiv nadzor toka
- 1,5 ‐ 9 A
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,39 kg
- Bruto teža
- 0,392 kg
- Carinska tarifna številka
- 85371091
- EAN
- 4028177817296
- ETIM 9
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Opis izdelka
-
SV Motor controller, 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm², WH: 22,5x160 mm