- Št. artikla:
- SV 9640325
- Opis izdelka
- Za priklop okroglih vodnikov.
- Material
- Priključna sponka: medenina, pocinkano
Priključni čep: jeklo, pocinkano
Drsni blok: bakrena zlitina
- Obseg dobave
- Priključna sponka
Priključni čepi
Drsni blok
Sestavni deli
- Za namestitev zbiralnih sponk
- Maxi-PLS 45 S/45
- Priklop okroglih vodnikov
- 95 ‐ 300 mm²
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,38 kg
- Bruto teža
- 0,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369010
- EAN
- 4028177562028
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis izdelka
-
SV Connection clamp, round conductor connection 95-300 mm², (Maxi-PLS 1600/2000)