Maxi-PLS zbiralne sponke, E-Cu za sistem Maxi-PLS 60

Št. artikla: SV 9650291

Velikost: 60x60 mm, premer vodila: 2323 mm²

Št. artikla:
SV 9650291
Opis izdelka
Za izdelavo kabelskih priključnih sistemov.
Material
E-Cu
Prečni prerez
2.323 mm²
Dolžina
1.091 mm
Opomba
Lahko se individualno odreže na zahtevano dolžino
Primerno za
Širina: = 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
22,55 kg
Bruto teža
22,55 kg
Teža bakra (kg na kos)
22,55
Carinska tarifna številka
74071000
EAN
4028177569560
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Opis izdelka
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1091 mm, Maxi-PLS 3200
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details