Montažni kotniki ISV za VX

Št. artikla: SV 9666707

Za navpično razdelitev nosilnega okvirja v ohišju VX/TS/SE.

Št. artikla:
SV 9666707
Opis izdelka
Za navpično razdelitev nosilnega okvirja v ohišju.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Mere
Višina: 1.050 mm
Velikost
Višinske enote (U) pri 150 mm: 7
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
2,45 kg
Bruto teža
2,46 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
9,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177691537
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Mounting angle (ISV), 7 U (1050 mm), for TS, SE
Dokumentacija
Further instructions
Instructions