Obrobni trak za tanke NH varovalčne ločilnike/tanke NH ločilnike

Št. artikla: SV 9677407

Za ustvarjanje kontaktne površine za individualno uporabo sprednje plošče za zaščito kontaktov.

Št. artikla:
SV 9677407
Opis izdelka
Za izdelavo montažne površine za individualno namestitev sprednjega pokrova za zaščito kontaktov. Namestitev na stranski del NH omarice.
Material
Trd PVC
Barva
RAL 7035
Za velikost
00 - 3
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,2 kg
Carinska tarifna številka
85389099
EAN
4028177806894
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Opis izdelka
SV Trim strip, for, NH slimline fuse-switch disconnector/, NH slimline switch-disconnector, size 00-3 (185 mm)