Priključni adapter

Št. artikla: SV 9677900

Za priklop okroglih priključkov. Za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm.

Št. artikla:
SV 9677900
Material
Ogrodje: poliester, ojačan s steklenimi vlakni
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Za sisteme palic z razmakom med središči
185 mm
Kabelska vtičnica
Top/bottom
Vrsta električne povezave
Screw M12
Število polov
3-pole
Maks. nazivni tok
800 A
Nazivna delovna napetost
690 V, 3~
Opomba
Pri uporabi komponent na zbiralnih sponkah z zaščitnim pokrovom za zaščito kontaktov je treba uporabiti kontaktno sponko
Mere
Širina: 100 mm
Višina: 665 mm
Priklop okroglih vodnikov
6 ‐ 240 mm²
Za namestitev zbiralnih sponk
Višina: 10 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,5 kg
Bruto teža
5 kg
Teža bakra (kg na kos)
3,128
Carinska tarifna številka
85369010
EAN
4028177705289
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis izdelka
SV Busbar connection adaptor, 800 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, cable outlet at the top/bottom, 6-240 mm²
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions