Plastična plošča z uvodnicami za stransko ploščo predala

Št. artikla: SV 9683040

Za zapiranje odprtin za kabelske uvode.

Št. artikla:
SV 9683040
Opis izdelka
Za tesnjenje odprtin za vhod kablov.
Material
PVC, 3 mm
Barva
Podobno RAL 7045
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 152 mm
Višina: 48 mm
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,3 kg
Bruto teža
0,453 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177938977
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Plastic gland plate, WD: 152x48 mm, for compartment side panel (VX)
Izjave
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions