- Št. artikla:
- SV 9686529
- Opis izdelka
- Za priklop vodil med ohišji.
- Material
- E-Cu
- Mere
- Dolžina: 180 mm
- Prečni prerez
- 30 mm x 5 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,51 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,23
- Carinska tarifna številka
- 74198090
- EAN
- 4028177935938
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis izdelka
- SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 180 mm