Kompaktna ohišja AE Nerjavno jeklo

Št. artikla: AE 1002500

Kompaktno AE ohišje iz nerjavnega jekla, vključno z montažno ploščo.

Stenski montažni nosilec za KL, EB, BG, AE, EL stenska ohišja, TP konzole in majhne razdelilnike optičnih vlaken

Stenski kotnik za AX, KX, AX IT, AE, KL

Ključavnica

Ključavnica HD

Št. artikla:
AE 1002500
Material
Ohišje: nerjavno jeklo
Vrata: nerjavno jeklo, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina
Nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm
Montažna plošča: pocinkana
Obseg dobave
Ohišje z vrati
Montažna plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Razred zaščite NEMA
NEMA 4X
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
IK koda
IK08
Mere
Širina: 200 mm
Višina: 300 mm
Globina: 155 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
162 mm x 275 mm
Število vrat
1
Število ključavnic
1
Zaklepanje
Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 1
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Material lock: Nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Osnovni material
Stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,4 kg
Bruto teža
4,52 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177421257
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
AE Compact enclosure, WHD: 200x300x155 mm, Stainless steel 1.4404, with mounting plate, single-door, with one cam lock
Odobritve
DNV
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
White Paper
Tehnični listi
Technical details