Kompaktno AE ohišje iz nerjavnega jekla, vključno z montažno ploščo.
- Št. artikla:
- AE 1006600
- Material
- Ohišje: nerjavno jeklo
Vrata: nerjavno jeklo, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) - Površinska obdelava
- Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm
Montažna plošča: pocinkana - Obseg dobave
- Ohišje z vrati
Montažna plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica - Razred zaščite NEMA
- NEMA 4X
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- IK koda
- IK08
- Mere
- Širina: 380 mm
Višina: 380 mm
Globina: 210 mm - Mere montažne plošče (Š x V)
- 334 mm x 355 mm
- Število vrat
- 1
- Število ključavnic
- 1
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 1
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Material lock: tlačno liti cink, nikljano - Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 8,98 kg
- Bruto teža
- 9,52 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177000193
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- AE Compact enclosure, WHD: 380x380x210 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single-door, with one cam lock
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions
- White Paper