Kompaktna ohišja AE Nerjavno jeklo

Št. artikla: AE 1019500

Kompaktno AE ohišje iz nerjavnega jekla, vključno z montažno ploščo.

Zaščitna streha za AE

Stenski montažni nosilec za KL, EB, BG, AE, EL stenska ohišja, TP konzole in majhne razdelilnike optičnih vlaken

Stenski kotnik za AX, KX, AX IT, AE, KL

Št. artikla:
AE 1019500
Material
Ohišje: nerjavno jeklo
Vrata: nerjavno jeklo, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina
Nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm
Montažna plošča: pocinkana
Obseg dobave
Ohišje z vrati
Montažna plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
3-točkovni sistem zaklepanja
Razred zaščite NEMA
NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
IK koda
IK08
Mere
Širina: 1.000 mm
Višina: 1.200 mm
Globina: 300 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
940 mm x 1.155 mm
Število vrat
2
Zaklepanje
Različica ključavnice: 3-točkovni sistem zaklepanja
Število ključavnic: 1
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Material lock: Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Osnovni material
Stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
76,4 kg
Bruto teža
79,5 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177421394
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
AE Compact enclosure, WHD: 1000x1200x300 mm, Stainless steel 1.4404, with mounting plate, two-door, 3-point lock system
Odobritve
DNV
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
White Paper
Tehnični listi
Technical details