Ohišja, prilagojena zahtevam industrije hrane in pijače. Nagnjena streha za 30° naprej. Modra barva tesnila za dobro razlikovanje od živil.
- Št. artikla:
- HD 1302600
- Zasnova
- Hygienic Design ohišje
- Opis izdelka
- Naklon strehe 30° naprej
- Product modification
- Od junija 2020 je kompaktno ohišje HD z enimi vrati na voljo z novo montažno ploščo kompaktnega ohišja AX.
- Material
- Ohišje in vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Montažna plošča: jeklena pločevina
Vložek ključavnice HD: nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600 - Površinska obdelava
- Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm
Montažna plošča: pocinkana
Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010) - Obseg dobave
- Popolnoma zaprto ohišje
Vrata z vgrajenim tesnilom
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Montažna plošča - Mere
- Širina: 220 mm
Višina, spredaj: 350 mm
Višina zadaj: 437 mm
Globina: 155 mm - Mere montažne plošče (Š x V)
- 160 mm x 275 mm
- Kot odpiranja vrat
- 125°
- Število ključavnic
- 1
- IK koda
- IK08
- Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6 kg
- Bruto teža
- 6,56 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177567597
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- HD Compact enclosure, WHD: 220x350(H1)x437(H2)x155 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions
- White Paper