Kompaktno ohišje HD, enojna vrata

Št. artikla: HD 1315600

Ohišja, prilagojena zahtevam industrije hrane in pijače. Nagnjena streha za 30° naprej. Modra barva tesnila za dobro razlikovanje od živil.

Št. artikla:
HD 1315600
Zasnova
Hygienic Design ohišje
Opis izdelka
Naklon strehe 30° naprej
Product modification
Od junija 2020 je kompaktno ohišje HD z enimi vrati na voljo z novo montažno ploščo kompaktnega ohišja AX.
Material
Ohišje in vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Montažna plošča: jeklena pločevina
Vložek ključavnice HD: nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm
Montažna plošča: pocinkana
Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010)
Obseg dobave
Popolnoma zaprto ohišje
Vrata z vgrajenim tesnilom
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Montažna plošča
Mere
Širina: 810 mm
Višina, spredaj: 650 mm
Višina zadaj: 821 mm
Globina: 300 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
750 mm x 575 mm
Kot odpiranja vrat
125°
Število ključavnic
2
IK koda
IK08
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
39 kg
Bruto teža
39,5 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
121,98
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177815667
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
HD Compact enclosure, WHD: 810x650(H1)x821(H2)x300 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
White Paper
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue