Plastična ohišja AX z nadzornim oknom

Št. artikla: AX 1448000

Plastična AX ohišja z oknom so idealna za uporabo v zahtevnih situacijah. Številne montažne odprtine v ohišju omogočajo individualno notranjo konfiguracijo z razmikom 25 mm, npr. z luknjanimi profili in tirnicami.

Notranja vrata za plastična ohišja AX

Stenski montažni nosilec za AX plastična ohišja

Objemka za stenska ohišja AX, KX, AX plastic, AX IT, CS

Univerzalni nosilec za AX plastična, Ex plastična ohišja

Mini udobni ročaj AX

Držalo za vrata za AX plastična, Ex plastična ohišja

LED sistemska luč

Stikalo za vrata za LED sistemsko luč

Vijaki za notranjo montažo za AX plastična ohišja

Št. artikla:
AX 1448000
Zasnova
z nadzornim oknom
Opis izdelka
Delovno temperaturno območje: od -30 °C do +75 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent.
Material
Ohišje in vrata: Nenasičen poliester, ojačan s steklenimi vlakni
Vrata: penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina
Nadzorno okno: polikarbonat
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Brez halogena
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: neobdelana barvana plastika
Montažna plošča: pocinkana
Barva
Podobno RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje z vrati na tečajih in nadzornim oknom, zaprta konstrukcija po celotnem obodu, 3 mm dvojna ključavnica
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Montažna plošča
Dvojno tesnilo na zgornjem in spodnjem robu vrat kot integrirana zaščitna letev pred dežjem
Opomba
Če je površina dolgotrajno izpostavljena UV sevanju (sončni svetlobi) in dežju, priporočamo, da površino premažete s PUR barvo, da preprečite morebitne vizualne poškodbe. Za cene in dobavne roke poščjite povpraševanje.
Razred zaščite NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 56
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Razred zaščite
II (at 1000 V AC)
IK koda
IK09
Mere
Širina: 400 mm
Višina: 400 mm
Globina: 200 mm
Debelina materiala montažne plošče
2,5 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
305 mm x 325 mm
Kot odpiranja vrat
130°
Število ključavnic
2
With viewing window
Da
Osnovni material
Plastic
Standardi
Izpolnjuje zahteve F1 za zunanjo uporabo po standardu UL 746C
Navodila za sestavljanje
Za pritrditev komponent znotraj ohišja so potrebni notranji montažni vijaki
Komponente, kot so perforirani profili z montažnimi prirobnicami, je mogoče pritrditi v razmaku 25 mm z uporabo univerzalnega nosilca
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
8,5 kg
Bruto teža
8,97 kg
Carinska tarifna številka
94037000
EAN
4028177006614
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
AX Plastic enclosure, WHD: 400x400x200 mm, with viewing window
Odobritve
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikati
Negative Certificate
Protection category
Surface finish
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Additional instructions
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details