- Št. artikla:
- AX 1114000
- Prednosti
- Več možnosti notranje namestitve zaradi integriranih lokatorjev ohišij na 25 mm sistemskih luknjah v kombinaciji z notranjo montažno tirnico in našo raznoliko ponudbo sistemskih dodatkov
- Ohranja razred zaščite (odobritev UL) z montažo notranje montažne tirnice brez vrtanja
- Osnovna konfiguracijska tirnica zagotavlja dodatno raven montaže in povečano nosilnost
- Enostavno načrtovanje in konfiguracija s konfiguratorjem Rittal RiPanel
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
- Površinska obdelava
- Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje z vrati
Plošča(e) z uvodnicami v podnožju ohišja
Montažna plošča
Perforirana letev za vrata
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK koda
- IK10
- Mere
- Širina: 1.000 mm
Višina: 1.400 mm
Globina: 300 mm
- Debelina materiala - vrata
- 2 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,5 mm
- Debelina materiala montažne plošče
- 2,5 mm
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 945 mm x 1.375 mm
- Število vrat
- 2
- Zamenljiv tečaj vrat
- Da
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: 3-točkovni sistem zaklepanja
Število ključavnic: 1
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
- Plošča za kabelske uvodnice
- Velikost: 6
Količina: 2
- Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 82,9 kg
- Bruto teža
- 88,5 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 267,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177813199
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
-
AX Compact enclosure, WHD: 1000x1400x300 mm, sheet steel, with mounting plate, two-door, with 3-point lock system