Kompaktno ohišje AX z vgrajenimi lokatorji ohišij na strehi, dnu in stranicah ima znani 25 mm sistemski luknjani vzorec iz velikega ohišja VX25. S tem edinstvenim in patentiranim sistemom so kompaktna ohišja AX pripravljena za vse vrste konfiguracij in predelav. Sistemske komponente in dodatki se enostavno, hitro in varno namestijo ter naknadno namestijo na tirnice brez vrtanja.
- Št. artikla:
- AX 1115000
- Prednosti
- Več možnosti notranje namestitve zaradi integriranih lokatorjev ohišij na 25 mm sistemskih luknjah v kombinaciji z notranjo montažno tirnico in našo raznoliko ponudbo sistemskih dodatkov
- Ohranja razred zaščite (odobritev UL) z montažo notranje montažne tirnice brez vrtanja
- Osnovna konfiguracijska tirnica zagotavlja dodatno raven montaže in povečano nosilnost
- Enostavno načrtovanje in konfiguracija s konfiguratorjem Rittal RiPanel
- Material
- Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu - Površinska obdelava
- Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje z vrati
Plošča(e) z uvodnicami v podnožju ohišja
Montažna plošča
Perforirana letev za vrata
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica - Razred zaščite NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK koda
- IK10
- Mere
- Širina: 1.000 mm
Višina: 1.400 mm
Globina: 400 mm - Debelina materiala - vrata
- 2 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,5 mm
- Debelina materiala montažne plošče
- 2,5 mm
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 945 mm x 1.375 mm
- Število vrat
- 2
- Zamenljiv tečaj vrat
- Da
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: 3-točkovni sistem zaklepanja
Število ključavnic: 1
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek - Plošča za kabelske uvodnice
- Velikost: 6
Količina: 2 - Osnovni material
- Sheet steel
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 90 kg
- Bruto teža
- 94,5 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 300,41 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177813083
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- AX Compact enclosure, WHD: 1000x1400x400 mm, sheet steel, with mounting plate, two-door, with 3-point lock system
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper
- Tehnični listi
- Technical details