Osnovno ohišje AX, jeklena pločevina

Št. artikla: AX 1338000

Kompaktno ohišje AX z vgrajenimi lokatorji ohišij na strehi, dnu in stranicah ima znani 25 mm sistemski luknjani vzorec iz velikega ohišja VX25. S tem edinstvenim in patentiranim sistemom so kompaktna ohišja AX pripravljena za vse vrste konfiguracij in predelav. Sistemske komponente in dodatki se enostavno, hitro in varno namestijo ter naknadno namestijo na tirnice brez vrtanja.

Dvodelna plošča z uvodnicami s penasto gumijasto kabelsko objemko za AX

Tirnica za notranjo namestitev AX

Mini udobni ročaj AX

Plastični nosilec za shemo ožičenja

Stenski montažni nosilec za AX jeklena pločevina, KX jeklena pločevina, AX IT, EL

Plastična plošča z uvodnicami z membranami, za AX

Št. artikla:
AX 1338000
Prednosti
Več možnosti notranje namestitve zaradi integriranih lokatorjev ohišij na 25 mm sistemskih luknjah v kombinaciji z notranjo montažno tirnico in našo raznoliko ponudbo sistemskih dodatkov
Ohranja razred zaščite (odobritev UL) z montažo notranje montažne tirnice brez vrtanja
Osnovna konfiguracijska tirnica zagotavlja dodatno raven montaže in povečano nosilnost
Enostavno načrtovanje in konfiguracija s konfiguratorjem Rittal RiPanel
Material
Ohišje: jeklena pločevina
Vrata: jeklena pločevina, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Montažna plošča: pocinkana
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ohišje z vrati
Plošča(e) z uvodnicami v podnožju ohišja
Montažna plošča
Perforirana letev za vrata
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Razred zaščite NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
IK koda
IK10
Mere
Širina: 380 mm
Višina: 600 mm
Globina: 350 mm
Debelina materiala - vrata
1,5 mm
Debelina materiala - ohišje
1,5 mm
Debelina materiala montažne plošče
2,5 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
330 mm x 575 mm
Število vrat
1
Zamenljiv tečaj vrat
Da
Število ključavnic
2
Zaklepanje
Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 2
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Plošča za kabelske uvodnice
Velikost: 5
Količina: 1
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
18,16 kg
Bruto teža
18,55 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
88,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177813182
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
AX Compact enclosure, WHD: 380x600x350 mm, sheet steel, with mounting plate, single-door, with two cam locks
Odobritve
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
PCF-declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Tehnični listi
Technical details