Ohišja so izdelana iz robustnega nerjavnega jekla in imajo integriran odmični sistem, ki omogoča obsežno razširitev sistema, hitro in varno, brez vrtanja.
- Št. artikla:
- AX 1015000
- Material
- Ohišje: nerjavno jeklo
Vrata: nerjavno jeklo, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) - Površinska obdelava
- Enclosure and door: Brushed, grain 400
Montažna plošča: pocinkana - Obseg dobave
- Ohišje z vrati, kot odpiranja 130°
Montažna plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica - Razred zaščite NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK koda
- IK10
- Mere
- Širina: 400 mm
Višina: 500 mm
Globina: 210 mm - Debelina materiala - vrata
- 1,5 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,25 mm
- Debelina materiala montažne plošče
- 2 mm
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 350 mm x 475 mm
- Število vrat
- 1
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 2
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Material lock: Tlačno liti cink - Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 11,2 kg
- Bruto teža
- 11,95 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 41,97
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177815124
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- AX Compact enclosure, WHD: 400x500x210 mm, stainless steel 1.4301, with mounting plate, single-door, with two cam locks
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Load brochure
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions