Osnovno ohišje AX, nerjavno jeklo

Št. artikla: AX 1017000

Ohišja so izdelana iz robustnega nerjavnega jekla in imajo integriran odmični sistem, ki omogoča obsežno razširitev sistema, hitro in varno, brez vrtanja.

Št. artikla:
AX 1017000
Material
Ohišje: nerjavno jeklo
Vrata: nerjavno jeklo, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava
Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm
Montažna plošča: pocinkana
Obseg dobave
Ohišje z vrati, kot odpiranja 130°
Montažna plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Razred zaščite NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
IK koda
IK10
Mere
Širina: 800 mm
Višina: 1.200 mm
Globina: 300 mm
Debelina materiala - vrata
2 mm
Debelina materiala - ohišje
1,5 mm
Debelina materiala montažne plošče
2,5 mm
Mere montažne plošče (Š x V)
745 mm x 1.175 mm
Število vrat
1
Zaklepanje
Različica ključavnice: 3-točkovni sistem zaklepanja
Število ključavnic: 1
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Material lock: Nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Osnovni material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
56 kg
Bruto teža
61 kg
Carinska tarifna številka
94032080
EAN
4028177815032
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
AX Compact enclosure, WHD: 800x1200x300 mm, stainless steel 1.4301, with mounting plate, single-door, with 3-point lock system
Odobritve
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
PCF-declaration
Dokumentacija
Further information
Instructions
Load brochure
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details