Ohišja so izdelana iz robustnega nerjavnega jekla in imajo integriran odmični sistem, ki omogoča obsežno razširitev sistema, hitro in varno, brez vrtanja.
- Št. artikla:
- AX 1018000
- Material
- Ohišje: nerjavno jeklo
Vrata: nerjavno jeklo, penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304) - Površinska obdelava
- Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm
Montažna plošča: pocinkana - Obseg dobave
- Ohišje z vrati, kot odpiranja 130°
Montažna plošča
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica - Razred zaščite NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK koda
- IK10
- Mere
- Širina: 1.000 mm
Višina: 1.000 mm
Globina: 300 mm - Debelina materiala - vrata
- 2 mm
- Debelina materiala - ohišje
- 1,5 mm
- Debelina materiala montažne plošče
- 2,5 mm
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 945 mm x 975 mm
- Število vrat
- 2
- Zaklepanje
- Različica ključavnice: Ključavnica
Število ključavnic: 2
Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Material lock: Tlačno liti cink - Osnovni material
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 60,5 kg
- Bruto teža
- 64 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177815049
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- AX Compact enclosure, WHD: 1000x1000x300 mm, stainless steel 1.4301, with mounting plate, two-door, with two cam locks
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Load brochure
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions