Plastična AX ohišja z oknom so idealna za uporabo v zahtevnih situacijah. Številne montažne odprtine v ohišju omogočajo individualno notranjo konfiguracijo z razmikom 25 mm, npr. z luknjanimi profili in tirnicami.
- Št. artikla:
- AX 1479000
- Zasnova
- z nadzornim oknom
- Opis izdelka
- Delovno temperaturno območje: od -30 °C do +75 °C. Navedene temperature so lahko omejene zaradi vgrajenih komponent.
- Material
- Ohišje in vrata: Nenasičen poliester, ojačan s steklenimi vlakni
Vrata: penasto PU tesnilo po celotnem obodu
Montažna plošča: jeklena pločevina
Nadzorno okno: polikarbonat
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Brez halogena - Površinska obdelava
- Ohišje in vrata: neobdelana barvana plastika
Montažna plošča: pocinkana - Barva
- Podobno RAL 7035
- Obseg dobave
- Ohišje z vrati na tečajih in nadzornim oknom, zaprta konstrukcija po celotnem obodu, 3 mm dvojna ključavnica
Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo
Montažna plošča
Dvojno tesnilo na zgornjem in spodnjem robu vrat kot integrirana zaščitna letev pred dežjem - Opomba
- Če je površina dolgotrajno izpostavljena UV sevanju (sončni svetlobi) in dežju, priporočamo, da površino premažete s PUR barvo, da preprečite morebitne vizualne poškodbe. Za cene in dobavne roke poščjite povpraševanje.
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 56
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Razred zaščite
- II (at 1000 V AC)
- IK koda
- IK09
- Mere
- Širina: 800 mm
Višina: 1.000 mm
Globina: 300 mm - Debelina materiala montažne plošče
- 3 mm
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 705 mm x 925 mm
- Kot odpiranja vrat
- 130°
- Število ključavnic
- 3
- With viewing window
- Da
- Osnovni material
- Plastic
- Standardi
- Izpolnjuje zahteve F1 za zunanjo uporabo po standardu UL 746C
- Navodila za sestavljanje
- Za pritrditev komponent znotraj ohišja so potrebni notranji montažni vijaki
- Komponente, kot so perforirani profili z montažnimi prirobnicami, je mogoče pritrditi v razmaku 25 mm z uporabo univerzalnega nosilca
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 38 kg
- Bruto teža
- 39,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 94037000
- EAN
- 4028177007048
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- AX Plastic enclosure, WHD: 800x1000x300 mm, with viewing window
- Dokumentacija
- Additional instructions
- Instructions
- Safety instructions