- Št. artikla:
- KS 1483010
- Opis izdelka
- Montaža na steno je možna samo z zunanje strani ohišja.
- Material
- Poliamid, ojačan s steklenimi vlakni
- Barva
- Podobno RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli za montažo na ohišje
- Možnosti namestitve
- Za pritrditev na ohišje od zunaj
- Primerno za
- Vrsta ohišja: KS
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,16 kg
- Bruto teža
- 0,228 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177526808
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
-
KS Wall mounting bracket, for KS, similar RAL 7035