Vijaki za notranjo montažo za AX plastična ohišja

Št. artikla: AX 1485300

Za namestitev dodatkov na montažne izbokline okvirja ohišja.

Št. artikla:
AX 1485300
Zasnova
Vijak z vdolbino, samorezni
Opis izdelka
Za pritrditev pribora na pritrdilne zatiče ohišja.
Opomba
Torx 25
Mere
Navoj: M5
Dolžina navoja: 14 mm
Navoj
M5
Paketi
50 pc(s).
Neto teža
0,05 kg
Bruto teža
0,1 kg
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177951464
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Opis izdelka
AX plastic screw, for interior installation