Montažna plošča za priključne omarice KX, priključna ohišja KX, priključne omarice HD, Ex ohišja

Št. artikla: KX 1564800

Za namestitev komponent zunaj ohišja. Montažni vijaki so priloženi ohišju kot dodatna oprema.

Št. artikla:
KX 1564800
Opis izdelka
Za montažo komponent tudi zunaj ohišja. Montažni vijaki so priloženi ohišju.
Material
Jeklena pločevina, 2 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Za tip ohišja
Terminal box KX
Bus enclosure KX
HD terminal box
Primerno za
Vrsta ohišja: Terminal box KX
Bus enclosure KX
HD terminal box
Širina: = 400 mm
Višina: = 200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,056 kg
Carinska tarifna številka
84879090
EAN
4028177925373
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis izdelka
KX Mounting plate, for terminal boxes KX and bus enclosures KX, WH: 175x385 mm
Tehnični listi
Technical details